10072134
1080350000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 5,0633 Kč |
10000 + | 4,8738 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 2.8 mm |
---|---|
Base Height | 0.11 in |
Base Outside Diameter | 9.6 mm |
Base Outside Diameter | 0.378 in |
Flange Height | 1.6 mm |
Flange Height | 0.063 in |
Flange Outside Diameter | 15.8 mm |
Flange Outside Diameter | 0.622 in |
Inside Diameter | 6.5 mm |
Inside Diameter | 0.256 in |
Thickness | 1.6 mm |
Thickness | 0.063 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku