10334164
12SWS0187
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8436 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,7593 Kč |
| 20000 + | 0,6833 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.016 in |
|---|---|
| Výška základny | 0.4 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.187 in |
| Vnější průměr příruby | 4.7 mm |
| Vnější průměr základny | 3 mm |
| Vnější průměr základny | 0.119 in |
| Minimální vnější průměr | 3 mm |
| Minimální vnější průměr | 0.119 in |
| Maximální vnější průměr | 4.7 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.187 in |
| Vnitřní průměr | 2.3 mm |
| Vnitřní průměr | 0.089 in |
| Výška příruby | 0.8 mm |
| Výška příruby | 0.031 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |