Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.261 in 0.312 in 0.513 in polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334669

Staré objednací číslo:

12SWS2501

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,2043 Kč
2500 - 9999 1,0838 Kč
10000 + 0,9753 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

602,15 Kč

500 x 1,2043 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 9.5 mm
Vnější průměr příruby 13 mm
Vnější průměr základny 7.9 mm
Minimální vnější průměr 7.9 mm
Maximální vnější průměr 13 mm
Vnitřní průměr 6.6 mm
Výška příruby 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás