10217450
16MLSW080158210
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,072 Kč |
| 2500 - 9999 | 0,9648 Kč |
| 10000 + | 0,8683 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.049 in |
|---|---|
| Výška základny | 1.25 mm |
| Minimální vnější průměr | 0.181 in |
| Minimální vnější průměr | 4.6 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.622 in |
| Maximální vnější průměr | 15.8 mm |
| Vnitřní průměr | 0.319 in |
| Vnitřní průměr | 8.1 mm |
| Výška příruby | 0.083 in |
| Výška příruby | 2.1 mm |
| Kompatibilní velikosti šroubů | 5/16. M8 |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |