10016398
MNI-8-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,5319 Kč |
| 5000 + | 3,7092 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální vnější průměr | 5.2 mm |
|---|---|
| Minimální vnější průměr | 0.205 in |
| Maximální vnější průměr | 8.7 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.343 in |
| Vnitřní průměr | 4.4 mm |
| Vnitřní průměr | 0.173 in |
| Výška příruby | 1.6 mm |
| Výška příruby | 0.063 in |
| Typ podložky | Izolační podložka |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |