10117057
018040600001
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 4,2251 Kč |
1000 + | 3,0399 Kč |
Base Height | 2.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.079 in |
Base Outside Diameter | 10.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.429 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 18.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.709 in |
Inside Diameter | 4.2 mm |
Inside Diameter | 0.165 in |
Thickness | 3.5 mm |
Thickness | 0.138 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M4 |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku