10016534
MNI1/4-6
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,7033 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální vnější průměr | 0.311 in |
|---|---|
| Minimální vnější průměr | 7.9 mm |
| Maximální vnější průměr | 13.0 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.512 in |
| Vnitřní průměr | 0.26 in |
| Vnitřní průměr | 6.6 mm |
| Výška příruby | 0.067 in |
| Výška příruby | 1.7 mm |
| Typ podložky | Izolační podložka |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |