10161005
MNI-HT-M3-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 1,5478 Kč |
1000 - 4999 | 1,0932 Kč |
5000 - 9999 | 0,8561 Kč |
10000 - 24999 | 0,7487 Kč |
25000 - 49999 | 0,6637 Kč |
50000 + | 0,6414 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 2.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.079 in |
Base Outside Diameter | 6.3 mm |
Base Outside Diameter | 0.248 in |
Flange Height | 2.0 mm |
Flange Height | 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 9.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.354 in |
Inside Diameter | 3.5 mm |
Inside Diameter | 0.138 in |
Colour | Black |
Compatible Screw Sizes (All) | M3 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku