10331385
10SCM004009
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8961 Kč |
5000 - 19999 | 0,8064 Kč |
20000 + | 0,7258 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 9.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.354 in |
Base Outside Diameter | 6.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.236 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 8.4 mm |
Flange Outside Diameter | 0.331 in |
Inside Diameter | 4.1 mm |
Inside Diameter | 0.161 in |
Thickness | 9.0 mm |
Thickness | 0.354 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M4 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku