10331309
10SCM002003
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7677 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,6909 Kč |
| 20000 + | 0,6218 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 3.0 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.118 in |
| Vnější průměr příruby | 4.2 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.165 in |
| Vnější průměr základny | 0.118 in |
| Vnější průměr základny | 3.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.083 in |
| Vnitřní průměr | 2.1 mm |
| Výška příruby | 0.039 in |
| Výška příruby | 1.0 mm |
| Typ podložky | Insulation Washer |
| Kompatibilní velikosti šroubů | M2 |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |