10016329
MNI-6-24
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,5319 Kč |
5000 + | 3,7092 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 9.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.374 in |
Base Outside Diameter | 4.3 mm |
Base Outside Diameter | 0.169 in |
Flange Height | 1.2 mm |
Flange Height | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 7.4 mm |
Flange Outside Diameter | 0.291 in |
Inside Diameter | 3.6 mm |
Inside Diameter | 0.142 in |
Thickness | 9.5 mm |
Thickness | 0.374 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #6. M3.5 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku