Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10331620

Staré objednací číslo:

10SC312025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1972 Kč
5000 - 19999 1,0775 Kč
20000 + 0,9697 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 197,20 Kč

1000 x 1,1972 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 6.4 mm
Vnější průměr příruby 15.9 mm
Vnější průměr základny 9.1 mm
Výška příruby 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás