Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.515 in polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334904

Staré objednací číslo:

12SWS3694

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,3604 Kč
2500 - 9999 4,8244 Kč
10000 + 4,3419 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 680,20 Kč

500 x 5,3604 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 6.4 mm
Vnější průměr příruby 28.6 mm
Vnější průměr základny 18.2 mm
Vnitřní průměr 13.1 mm
Výška příruby 4.7 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás