10072875
1095760000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 5,5643 Kč |
10000 + | 4,63 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.157 in |
Base Outside Diameter | 14.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.551 in |
Flange Height | 2.0 mm |
Flange Height | 0.079 in |
Flange Outside Diameter | 20.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.787 in |
Inside Diameter | 12.1 mm |
Inside Diameter | 0.476 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku