Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.196 in polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334386

Staré objednací číslo:

12SWS0826

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,2145 Kč
5000 - 19999 1,9932 Kč
20000 + 1,7937 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 214,50 Kč

1000 x 2,2145 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 1.6 mm
Vnější průměr příruby 12.7 mm
Vnější průměr základny 7.8 mm
Vnitřní průměr 5 mm
Výška příruby 1.6 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás