Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.115 in 0.218 in 1.2 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10632888

Staré objednací číslo:

12SWS0211

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,4259 Kč
5000 - 19999 1,2832 Kč
20000 + 1,1548 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 425,90 Kč

1000 x 1,4259 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 0.8 mm
Vnější průměr základny 3.4 mm
Výška příruby 1.2 mm
Vnější průměr příruby 5.5 mm
Vnitřní průměr 2.9 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů 4. M2.5
Typ podložky Pouzdra izolační
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás