Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.394 in polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10334614

Staré objednací číslo:

12SWS1172

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0525 Kč
5000 - 19999 0,9471 Kč
20000 + 0,8525 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 052,50 Kč

1000 x 1,0525 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 10 mm
Vnější průměr příruby 16 mm
Vnější průměr základny 12 mm
Vnitřní průměr 10 mm
Výška příruby 2 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás