10331408
10SCM005004
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0664 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,9598 Kč |
| 20000 + | 0,8639 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 4.0 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.157 in |
| Vnější průměr příruby | 10.2 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.402 in |
| Vnější průměr základny | 0.276 in |
| Vnější průměr základny | 7.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.201 in |
| Vnitřní průměr | 5.1 mm |
| Výška příruby | 0.079 in |
| Výška příruby | 2.0 mm |
| Typ podložky | Insulation Washer |
| Kompatibilní velikosti šroubů | M5 |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |