10016121
MNI-10-32
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,2171 Kč |
| 5000 - 9999 | 1,757 Kč |
| 10000 - 24999 | 1,5338 Kč |
| 25000 - 49999 | 1,3511 Kč |
| 50000 + | 1,2368 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální vnější průměr | 6.6 mm |
|---|---|
| Minimální vnější průměr | 0.26 in |
| Maximální vnější průměr | 0.398 in |
| Maximální vnější průměr | 10.1 mm |
| Vnitřní průměr | 5.1 mm |
| Vnitřní průměr | 0.201 in |
| Výška příruby | 0.063 in |
| Výška příruby | 1.6 mm |
| Typ podložky | Izolační podložka |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |