10334515
12SWS1011
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8412 Kč |
| 5000 - 9999 | 1,5704 Kč |
| 10000 + | 1,3674 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.063 in |
|---|---|
| Výška základny | 1.6 mm |
| Vnější průměr příruby | 17.1 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.675 in |
| Vnější průměr základny | 12.2 mm |
| Vnější průměr základny | 0.480 in |
| Vnitřní průměr | 6.5 mm |
| Vnitřní průměr | 0.257 in |
| Výška příruby | 2.4 mm |
| Výška příruby | 0.094 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |