Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.1 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10331446

Staré objednací číslo:

10SCM006006

3300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,0408 Kč
2500 - 9999 0,9367 Kč
10000 + 0,8431 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

520,40 Kč

500 x 1,0408 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 6.0 mm
Vnější průměr příruby 12.2 mm
Vnější průměr základny 8.0 mm
Vnitřní průměr 6.1 mm
Výška příruby 2.0 mm
Typ podložky Insulation Washer
Kompatibilní velikosti šroubů M6
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás