Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 0.115 in 0.235 in 2.4 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10331491

Staré objednací číslo:

10SC004009

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0314 Kč
5000 - 19999 0,9283 Kč
20000 + 0,8354 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 031,40 Kč

1000 x 1,0314 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška základny 2.4 mm
Vnější průměr základny 3.7 mm
Výška příruby 1.2 mm
Vnější průměr příruby 6 mm
Vnitřní průměr 2.9 mm
Barva přírodní
Kompatibilní velikosti šroubů #4. M2.5
Typ podložky Insulation Washer
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás