10334867
12SWS3520
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 2,1959 Kč |
2500 - 9999 | 1,9764 Kč |
10000 + | 1,7786 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 13.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.531 in |
Base Outside Diameter | 11.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.469 in |
Flange Height | 1.9 mm |
Flange Height | 0.075 in |
Flange Outside Diameter | 24.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.945 in |
Inside Diameter | 10.3 mm |
Inside Diameter | 0.406 in |
Thickness | 2 mm |
Thickness | 0.079 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku