Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm polyamid 6.6

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10072905

Staré objednací číslo:

1095830000VR

5900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,4024 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 402,40 Kč

1000 x 3,4024 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 4.0 mm
Maximální vnější průměr 6.2 mm
Vnitřní průměr 3.1 mm
Výška příruby 1.0 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás