10331637
10SC312037
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 1,1318 Kč |
2500 - 9999 | 1,0185 Kč |
10000 + | 0,9167 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 9.5 mm |
---|---|
Base Height | 0.374 in |
Base Outside Diameter | 9.1 mm |
Base Outside Diameter | 0.358 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 15.7 mm |
Flange Outside Diameter | 0.618 in |
Inside Diameter | 8.1 mm |
Inside Diameter | 0.319 in |
Thickness | 9.5 mm |
Thickness | 0.374 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | 5/16. M8 |
Washer Type | Shoulder Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku