10217436
16MLSW060120160
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,7739 Kč |
| 5000 - 19999 | 0,6966 Kč |
| 20000 + | 0,6269 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.047 in |
|---|---|
| Výška základny | 1.2 mm |
| Minimální vnější průměr | 4.0 mm |
| Minimální vnější průměr | 0.157 in |
| Maximální vnější průměr | 0.472 in |
| Maximální vnější průměr | 12.0 mm |
| Vnitřní průměr | 0.24 in |
| Vnitřní průměr | 6.1 mm |
| Výška příruby | 0.063 in |
| Výška příruby | 1.6 mm |
| Kompatibilní velikosti šroubů | M6 |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |