10334256
12SWS0312
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1994 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,0795 Kč |
| 20000 + | 0,9717 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 0.190 in |
|---|---|
| Výška základny | 4.8 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.575 in |
| Vnější průměr příruby | 14.6 mm |
| Vnější průměr základny | 0.365 in |
| Vnější průměr základny | 9.3 mm |
| Vnitřní průměr | 0.312 in |
| Vnitřní průměr | 7.9 mm |
| Výška příruby | 0.030 in |
| Výška příruby | 0.8 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |