10638897
MNI-6-16BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,088 Kč |
5000 + | 5,02 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 6.3 mm |
---|---|
Base Height | 0.248 in |
Base Outside Diameter | 4.2 mm |
Base Outside Diameter | 0.165 in |
Flange Height | 1.2 mm |
Flange Height | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 7.6 mm |
Flange Outside Diameter | 0.299 in |
Inside Diameter | 3.5 mm |
Inside Diameter | 0.138 in |
Thickness | 6.4 mm |
Thickness | 0.252 in |
Colour | Black |
Compatible Screw Sizes (All) | M3.5 |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku