10016336
MNI-6-32
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,7052 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,6494 Kč |
| 10000 - 24999 | 2,5936 Kč |
| 25000 + | 2,5378 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimální vnější průměr | 0.169 in |
|---|---|
| Minimální vnější průměr | 4.3 mm |
| Maximální vnější průměr | 0.291 in |
| Maximální vnější průměr | 7.4 mm |
| Vnitřní průměr | 0.142 in |
| Vnitřní průměr | 3.6 mm |
| Výška příruby | 0.047 in |
| Výška příruby | 1.2 mm |
| Typ podložky | Izolační podložka |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |