10334645
12SWS1214
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,965 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,7684 Kč |
| 20000 + | 1,5915 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 3.8 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.150 in |
| Vnější průměr příruby | 16 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.630 in |
| Vnější průměr základny | 9.5 mm |
| Vnější průměr základny | 0.375 in |
| Vnitřní průměr | 0.280 in |
| Vnitřní průměr | 7.1 mm |
| Výška příruby | 0.050 in |
| Výška příruby | 1.3 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |