10016510
MNI1/4-32
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,7033 Kč |
5000 + | 4,6435 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 12.7 mm |
---|---|
Base Height | 0.5 in |
Base Outside Diameter | 7.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.311 in |
Flange Height | 1.7 mm |
Flange Height | 0.067 in |
Flange Outside Diameter | 13.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.512 in |
Inside Diameter | 6.6 mm |
Inside Diameter | 0.26 in |
Thickness | 14.4 mm |
Thickness | 0.567 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M6 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku