10334393
12SWS0860
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1551 Kč |
| 5000 - 19999 | 1,0396 Kč |
| 20000 + | 0,9357 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 5.2 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.203 in |
| Vnější průměr příruby | 0.380 in |
| Vnější průměr příruby | 9.7 mm |
| Vnější průměr základny | 5.6 mm |
| Vnější průměr základny | 0.220 in |
| Vnitřní průměr | 3.8 mm |
| Vnitřní průměr | 0.148 in |
| Výška příruby | 1.6 mm |
| Výška příruby | 0.063 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |