10334720
12SWS2538
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,2183 Kč |
| 2500 - 9999 | 1,0963 Kč |
| 10000 + | 0,9868 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základny | 3.2 mm |
|---|---|
| Výška základny | 0.125 in |
| Vnější průměr příruby | 19.1 mm |
| Vnější průměr příruby | 0.750 in |
| Vnější průměr základny | 11.9 mm |
| Vnější průměr základny | 0.469 in |
| Vnitřní průměr | 8.7 mm |
| Vnitřní průměr | 0.344 in |
| Výška příruby | 0.063 in |
| Výška příruby | 1.6 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |