Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 2.9 mm 0.8 mm 40% Glass Filled PPS

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10161111

Staré objednací číslo:

MNI-HT-4-220

922 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,8248 Kč
5000 - 9999 3,7928 Kč
10000 + 3,3327 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 824,80 Kč

1000 x 4,8248 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška příruby 1.0 mm
Vnitřní průměr 2.9 mm
Barva černá
Typ podložky Insulation Washer
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás