Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10229095

Staré objednací číslo:

312082459935

1300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,8068 Kč
1000 + 2,733 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 903,40 Kč

500 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 7.9 mm
Maximální vnější průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 6.2 mm
Výška příruby 2.0 mm
Typ podložky Izolační pouzdro
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás