Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 357
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Vnitřní průměr Maximální vnější průměr Koupit
2,8725 Kč - 4,0215 Kč 45500 Skladem
1.5 mm
6.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
15.0 mm
3,1311 Kč - 4,3519 Kč 2800 Skladem
2.0 mm
11.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
18.0 mm
2,8438 Kč - 3,9641 Kč 31030 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
15.0 mm
3,1311 Kč - 4,3519 Kč 2555 Skladem
2.0 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
15.0 mm
2,7289 Kč - 3,7774 Kč 55000 Skladem
2.0 mm
6.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
15.0 mm
3,1311 Kč - 4,3519 Kč 55500 Skladem
2.0 mm
9.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
15.0 mm
3,2029 Kč - 4,4812 Kč 52056 Skladem
2.0 mm
9.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
15.0 mm
3,6338 Kč - 4,6679 Kč 30618 Skladem
2.0 mm
10.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
18.0 mm
3,1311 Kč - 4,3519 Kč 9500 Skladem
2.0 mm
6.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
15.0 mm
5,8744 Kč - 7,5548 Kč 4500 Skladem
9.0 mm
12.8 mm
černá
polyamid 6.6
8.5 mm
25.0 mm
2,93 Kč - 4,0934 Kč 165500 Skladem
10.0 mm
6.2 mm
černá
polyamid 6.6
5.2 mm
12.0 mm
3,6338 Kč - 4,6967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
16.0 mm
černá
polyamid 6.6
12.5 mm
20.0 mm
2,93 Kč - 4,0934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
6.4 mm
černá
polyamid 6.6
5.1 mm
12.0 mm
1,7988 Kč - 1,9382 Kč 77000 Skladem
1.3 mm
4.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
10.0 mm
2,8725 Kč - 4,0215 Kč 1250 Skladem
2.0 mm
8.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
15.0 mm
2,7289 Kč - 3,7774 Kč 23500 Skladem
2.0 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
3.1 mm
15.0 mm
2,8725 Kč - 4,0215 Kč 56224 Skladem
2.0 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
15.0 mm
2,5134 Kč - 2,5134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
5.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
10.0 mm
3,2029 Kč - 4,4812 Kč 60500 Skladem
2.0 mm
10.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
18.0 mm
3,4614 Kč - 4,8259 Kč 27500 Skladem
2.0 mm
11.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
18.0 mm
  • z/ze 18
Podložky izolační 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10054949

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
45500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10054987

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    11.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10055083

Cenové rozmezí
3,9641 Kč - 2,8438 Kč

Skladové zásoby
31030 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10117064

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
2555 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10055045

Cenové rozmezí
3,7774 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
55000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10055021

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
55500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10055069

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
52056 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10055106

Cenové rozmezí
4,6679 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
30618 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    10.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10055007

Cenové rozmezí
4,3519 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Pouzdra izolační 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm polyamid 6.6

10229071

Cenové rozmezí
7,5548 Kč - 5,8744 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    12.8 mm
  • Maximální vnější průměr
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Výška příruby
    9.0 mm
  • Barva
    černá
Pouzdra izolační 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10229101

Cenové rozmezí
4,0934 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
165500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.2 mm
  • Maximální vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Pouzdra izolační 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6

10229149

Cenové rozmezí
4,6967 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    16.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Barva
    černá
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10229262

Cenové rozmezí
4,0934 Kč - 2,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.4 mm
  • Maximální vnější průměr
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    15.0 mm
  • Barva
    černá
Podložky izolační 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10054925

Cenové rozmezí
1,9382 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
77000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10054963

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    8.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10054918

Cenové rozmezí
3,7774 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10054956

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
56224 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10054994

Cenové rozmezí
2,5134 Kč - 2,5134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    5.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10055038

Cenové rozmezí
4,4812 Kč - 3,2029 Kč

Skladové zásoby
60500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    10.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Podložky izolační 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10055076

Cenové rozmezí
4,8259 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
27500 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    11.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní