Menu Vyhledávání

Podložky izolační 12.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10055175

Staré objednací číslo:

018120300001

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 5,9403 Kč
1000 + 4,6017 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 970,15 Kč

500 x 5,9403 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 17.8 mm
Maximální vnější průměr 25.0 mm
Vnitřní průměr 12.2 mm
Výška příruby 2.0 mm
Typ podložky Izolační pouzdro
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás