Menu Vyhledávání

Podložky izolační - pod šroub se zápustnou hlavou 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm polyamid

Izolační pouzdra jsou vyrobena z přírodního polyamidu. Izolují vlhkost a elektrický proud. Snižují tření a opotřebení, zabraňují poškození. Běžně se používají jako dorazy, vodicí prvky a rozpěrky a zabraňují průniku nečistot a vlhka. Materiál s třídou ohnivzdornosti podle klasifikace UL.
Nové objednací číslo:

10065884

Staré objednací číslo:

083100500001

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 8,283 Kč
1000 + 6,3726 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 141,50 Kč

500 x 8,283 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální vnější průměr 12.4 mm
Maximální vnější průměr 22.5 mm
Vnitřní průměr 10.2 mm
Výška příruby 5.0 mm
Typ podložky Countersunk Insulation Washer
Barva přírodní
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás