Dělená kluzná ložiska jsou dokonalým řešením pro vymezení polohy hřídelí nebo ventilů na ocelovém plechu. Jednoduchá rychlá montáž díky dělené konstrukci.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikost otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9743 Kč - 24,1937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
10,8209 Kč - 23,8731 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
10588116 | 8,7041 Kč - 13,5516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku