Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Panel Thickness Range | Způsob montáže | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | 80800 Skladem |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 62357 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
6,01 Kč - 6,6794 Kč | 9584 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
4,1136 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
6,1914 Kč - 6,1914 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
3,4303 Kč - 4,4343 Kč | 500 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 266 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
3,2909 Kč - 4,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
šroubovací
|
||||||
10009277 | 5,2152 Kč - 6,4144 Kč | 200 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
šroubovací
|
|||||
3,2211 Kč - 3,5977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
1,7151 Kč - 1,8964 Kč | 5200 Skladem |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
10009284 | 3,0538 Kč - 3,6813 Kč | 4000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
|
šroubovací
|
|||||
10,04 Kč - 10,04 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.510 in
13 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
10009413 | 3,8347 Kč - 5,5499 Kč | 9486 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
|||||
4,2391 Kč - 5,2431 Kč | 56226 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
3,1933 Kč - 4,4623 Kč | 3500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
3,4303 Kč - 4,4343 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
7,8228 Kč - 9,7751 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
10,6955 Kč - 22,3809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
5,2152 Kč - 6,4144 Kč | 100 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
šroubovací
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku