Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 4.8 mm polyamid 6.6 černá

Držák vázacích pásek s otvorem pro šroub Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10277102

Staré objednací číslo:

494649

16100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 1,3289 Kč
1000 - 1999 1,2619 Kč
2000 + 1,1964 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

132,89 Kč

100 x 1,3289 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 4.8 mm
Celková výška 5.0 mm
Celková délka 19.0 mm
Celková šířka 9.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás