10009437
FTH-30-1-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,9642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | montáž zatlačením |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.0 mm |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Celková výška | 0.61 in |
| Celková výška | 15.5 mm |
| Celková délka | 13.8 mm |
| Celková délka | 0.543 in |
| Celková šířka | 5.5 mm |
| Celková šířka | 0.217 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |