10108932
FTH-27-1-19BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 27,4289 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | Push In |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.512 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 13.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Průměr otvoru | 9.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.374 in |
| Celková délka | 28.1 mm |
| Celková délka | 1.106 in |
| Celková šířka | 19.0 mm |
| Celková šířka | 0.748 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |