10363690
23TA00700
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,1833 Kč |
5000 - 9999 | 3,5837 Kč |
10000 + | 3,1375 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | Arrowhead |
Compatible Hole Diameter | 5.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.197 in |
Overall Height | 9.5 mm |
Overall Height | 0.374 in |
Overall Length | 22.2 mm |
Overall Length | 0.874 in |
Overall Width | 15.9 mm |
Overall Width | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Style | Low Profile |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku