Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
10009277 5,2152 Kč - 6,4144 Kč 8000 Skladem
5.3 mm
pomocí šroubů
1,7709 Kč - 1,9801 Kč 167336 Skladem
9.0 mm
pomocí šroubů
5,4941 Kč - 12,6198 Kč 2950 Skladem
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
zatlačovací
7,2511 Kč - 9,0779 Kč 41000 Skladem
0.8 - 3.0 mm
montáž zatlačením
3,2211 Kč - 3,5977 Kč 3900 Skladem
9.0 mm
pomocí šroubů
3,2211 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
3,1096 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
3,0399 Kč - 3,6813 Kč 17100 Skladem
5.3 mm
pomocí šroubů
2,7192 Kč - 5,3826 Kč 39100 Skladem
4.3 mm
5.1 mm
pomocí šroubů
5,9124 Kč - 5,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 3.2 mm
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
montáž zatlačením
4,6575 Kč - 5,7451 Kč 1400 Skladem
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
montáž zatlačením
2,3984 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
8.1 mm
zatlačovací
4,1833 Kč - 5,4104 Kč 500 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
10009413 3,8347 Kč - 5,5499 Kč 98000 Skladem
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
montáž zatlačením
4,2391 Kč - 5,2431 Kč 9900 Skladem
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
montáž zatlačením
3,1933 Kč - 4,4623 Kč 61000 Skladem
4.0 mm
montáž zatlačením
10009680 4,7132 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
zatlačovací
3,6255 Kč - 3,6255 Kč 12000 Skladem
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
montáž zatlačením
1,7151 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
pomocí šroubů
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm polyamid přírodní

10009277

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10246122

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
167336 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid černá

10009475

Cenové rozmezí
12,6198 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
2950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 černá

10009536

Cenové rozmezí
9,0779 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10246139

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10246146

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    11.6 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 černá

10277133

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10009253

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
17100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.1 mm polyamid přírodní

10122051

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
39100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držáky stahovacích pásek Nýt polyamid 6.6 žlutá

10155189

Cenové rozmezí
5,9124 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.2 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 2.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10009437

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 6.6 mm polyamid 6.6 černá

10009673

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 - 2.77 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid přírodní

10376898

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 8.1 mm
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Celková délka
    17.7 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid 6.6 černá

10089330

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 3.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10009413

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
98000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    0.79 - 1.98 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 6.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10009666

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 - 2.77 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
Držáky stahovacích pásek;Zatlačovací;4.0 mm;polyamid 6.6;přírodní

10089309

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
61000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 6.6 mm polyamid přírodní

10009680

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 - 2.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 2.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10009543

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    montáž zatlačením
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid 6.6 černá

10277126

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm