Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací polyamid 6.6 přírodní

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Nové objednací číslo:

10009581

Staré objednací číslo:

FTH-42-1-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,6446 Kč
5000 + 4,5673 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 644,60 Kč

1000 x 5,6446 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže montáž zatlačením
Celková výška 15.0 mm
Celková délka 30.0 mm
Celková šířka 7.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás