Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid černá

This Cable Tie Holder is made from black nylon, it has a cupped base to provide stability and cover the entire hole.
Nové objednací číslo:

10009475

Staré objednací číslo:

FTH-33-1-ASS

2950 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 12,6198 Kč
1000 - 4999 8,032 Kč
5000 - 9999 6,289 Kč
10000 + 5,4941 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

6 309,90 Kč

500 x 12,6198 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Push In
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 5.6 mm
Tloušťka panelu 1.4 - 2.0 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Celková výška 15.8 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás