10009529
FTH-37-01BK
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,9642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | rychlonasazovací |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.189 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.118 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 3.0 mm |
| Celková výška | 0.528 in |
| Celková výška | 13.4 mm |
| Celková délka | 0.354 in |
| Celková délka | 9.0 mm |
| Celková šířka | 0.138 in |
| Celková šířka | 3.5 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |