10009550
FTH-39-1-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 13,0845 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Způsob montáže | montáž zatlačením |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.11 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.8 mm |
| Tloušťka panelu | 1.0 - 4.5 mm |
| Tloušťka panelu | 0.039 - 0.177 in |
| Celková výška | 0.634 in |
| Celková výška | 16.1 mm |
| Celková délka | 6.0 mm |
| Celková délka | 0.236 in |
| Celková šířka | 4.0 mm |
| Celková šířka | 0.157 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |