10277133
494652
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 3,4443 Kč |
| 1000 - 1999 | 3,2909 Kč |
| 2000 + | 3,1096 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 0.094 - 0.354 in |
| Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.4 - 9.0 mm |
| Celková výška | 17.5 mm |
| Celková výška | 0.689 in |
| Celková délka | 0.906 in |
| Celková délka | 23.0 mm |
| Celková šířka | 13.8 mm |
| Celková šířka | 0.543 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |